10638057
1217330
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 30 - 149 | 1,9483 € |
| 150 - 299 | 1,8654 € |
| 300 + | 1,7963 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Altezza approssimativa a compressione massima | 0.539 in |
|---|---|
| Altezza approssimativa a compressione massima | 13.7 mm |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Carico a molla a carico massimo | 22.23 N |
| Lunghezza sotto carico | 29.7 mm |
| Lunghezza sotto carico | 1.169 in |
| Temperatura di applicazione massima | 446 °F |
| Temperatura di applicazione massima | 230 °C |
| Diametro esterno | 0.598 in |
| Diametro esterno | 15.2 mm |
| Lunghezza totale | 69.85 mm |
| Lunghezza totale | 2.75 in |
| Rigidità | 0.55 Nmm |
| Rigidità | 0.55 Nmm |
| Diametro filo | 1.1 mm |
| Diametro filo | 0.043 in |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile 302 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare