Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0397 € - 0,0546 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,0456 € | 7073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0556 € - 0,0764 € | 68701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0703 € | 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
0.815 in
20.7 mm
|
||
| 10010969 | 0,0505 € - 0,0695 € | 163600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
|
| 0,0454 € - 0,0624 € | Richiedi il lead time qui |
Foro
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,0392 € - 0,0522 € | 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.079 in
27.4 mm
|
||
| 0,0278 € - 0,038 € | 47394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0363 € - 0,0497 € | 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0678 € | 59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,1314 € | 30731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 44874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2181 € - 0,2818 € | 24476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,1106 € - 0,1106 € | 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,3441 € | 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0695 € - 0,0953 € | 161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0345 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2889 € | 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ball
|
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,3158 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
Ball
|
|
3.449 in
87.6 mm