Menu Ricerca

Clip a ricciolo 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione consente di avvolgere insieme i fili. Basta arricciolare le estremità per ottenere una tenuta salda e girare nella direzione opposta per aprire altrettanto facilmente. Il materiale di questo ricciolo è classificato UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10175767

Codice articolo precedente:

TL-1750

19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3427 €
5000 + 0,3158 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

342,70 €

1000 x 0,3427 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Naturale
Altezza totale 87.6 mm
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci