Menu Ricerca

Clip a ricciolo 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturale

Questo ricciolo con chiusura a torsione ha una base flessibile per consentire il montaggio su superfici sagomate. Per utilizzarlo, è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e girare i due bracci insieme per un fissaggio sicuro. Sciogliere per rimuovere il fascio. Prodotto in nylon naturale conforme a UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10010914

Codice articolo precedente:

KL-125

7073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0456 €
5000 - 9999 0,0423 €
10000 - 19999 0,0399 €
20000 - 29999 0,0376 €
30000 + 0,0334 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

45,60 €

1000 x 0,0456 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Foro
Colore Naturale
Altezza totale 12.2 mm
Descrizione UL/CSA UL E70062
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci