Menu Ricerca

Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

Le estremità di queste clip si torcono facilmente; riapribili, possono essere riutilizzate per raggruppare i cablaggi senza alcuna difficoltà. Le estremità a sfera liscia non intaccheranno l'isolamento del cavo o del filo.
Codice articolo Essentra :

10118559

Codice articolo precedente:

058015000002

128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1106 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

110,60 €

1000 x 0,1106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo estremità sfera Ball
Colore Naturale
Metodo di montaggio Ricciolo con Chiusura a Torsione
Altezza totale 35.0 mm
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Intervallo diametro cavo compatibile 14.0 - 16.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci