Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,0397 € - 0,0546 € Richiedi il lead time qui
Foro
23.0 mm
0,0334 € - 0,0456 € 2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
12.2 mm
0,0556 € - 0,0764 € 68701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
30.5 mm
0,0511 € - 0,0703 € 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
20.7 mm
10010969 0,0505 € - 0,0695 € 163600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
31.8 mm
0,0454 € - 0,0624 € Richiedi il lead time qui
Foro
26.2 mm
0,0392 € - 0,0522 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
10.2 mm
27.4 mm
0,0278 € - 0,038 € 47394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
12.7 mm
30.5 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
39.4 mm
0,0678 € - 0,0678 € 59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
20.0 mm
0,1314 € - 0,1314 € 30731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
20.0 mm
37.7 mm
0,0825 € - 0,0825 € 44874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
9.5 mm
25.0 mm
0,2181 € - 0,2818 € 23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
27.5 mm
46.0 mm
0,1106 € - 0,1106 € 128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
16.0 mm
35.0 mm
0,2478 € - 0,3441 € 68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
35.0 mm
56.0 mm
0,0695 € - 0,0953 € 161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,2747 € - 0,3144 € 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
36.5 mm
68.1 mm
0,025 € - 0,0345 € Richiedi il lead time qui
Ball
22.9 mm
0,2535 € - 0,2889 € 2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ball
68.1 mm
0,3158 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
Ball
87.6 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10010938

Fascia di prezzo
0,0546 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010914

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
2073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010952

Fascia di prezzo
0,0764 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
68701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10010921

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10010969

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
163600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010945

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturale

10363409

Fascia di prezzo
0,0522 € - 0,0392 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    27.4 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
47394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
59208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
30731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
44874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
23476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.0 mm 35.0 mm PA Naturale

10118559

Fascia di prezzo
0,1106 € - 0,1106 €

Livelli di giacenza
128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 32.0 mm 35.0 mm 56.0 mm PA Naturale

10118580

Fascia di prezzo
0,3441 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
68110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
161000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Nero

10175736

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturale

10036044

Fascia di prezzo
0,0345 € - 0,025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    22.9 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturale

10175729

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
2978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    68.1 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10175767

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Ball
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    87.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790