Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.
Codice Serie: SR2043
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo estremità sfera | Diametro massimo cavo compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1865 € - 0,2128 € | 1644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,0929 € | 387031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Foro
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,268 € - 0,3067 € | 16083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.437 in
36.5 mm
|
2.681 in
68.1 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0215 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,2957 € | 1059781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
2.929 in
74.4 mm
|
||
| 0,0194 € - 0,0265 € | 460682 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0898 € - 0,0898 € | 108082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.185 in
30.1 mm
|
2.189 in
55.6 mm
|
||
| 0,0334 € - 0,046 € | 103135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,0661 € - 0,0661 € | 20208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,1282 € | 66731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
||
| 0,0171 € - 0,0236 € | 50500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1079 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,3357 € | 69110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0433 € | 5519 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,0805 € | 7874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0529 € - 0,0728 € | 3769 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.709 in
43.4 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,0833 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0355 € - 0,0485 € | 2846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
1.551 in
39.4 mm
|
||
| 0,3081 € - 0,3343 € | Richiedi il lead time qui |
Sfera
|
|
3.449 in
87.6 mm
|
||
| 0,0244 € - 0,0337 € | 237159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Sfera
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare