Menu Ricerca

Cilindro antivibrazioni Maschio/femmina M16 100.0 40.0 Acciaio

Questo cilindro antivibrazione maschio:femmina è destinato a ridurre il trasferimento delle vibrazioni tra i componenti collegati. Smorza le vibrazioni e prolunga la vita dell'apparecchiatura, riducendo al contempo il rumore indotto dagli urti.
Codice articolo Essentra :

20195762

Codice articolo precedente:

20195762

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 22,49 €
10 - 19 20,24 €
20 - 49 19,12 €
50 + 17,99 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

22,49 €

1 x 22,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo filetto Maschio/femmina
d1 100.0
d2 M16
Axial load max. kgf 1200.0
Materiale (nome esteso) Gomma su acciaio zincato argento
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci