20197636
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 1,90 € |
50 - 99 | 1,71 € |
100 - 499 | 1,52 € |
500 + | 1,33 € |
Tipo filetto | Maschio/femmina |
---|---|
d1 | 15.0 |
h1 | 15.0 |
d2 | M4 |
l1 | 10.0 |
Compression max | 3.0 |
Axial load max. kgf | 13.0 |
Radial load max. kgf | 2.0 |
Materiale (nome esteso) | Rubber on silver zinc plated steel |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare