La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.
Codice Serie: SR5468
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Rotazione massima | Lunghezza totale | Colore | Orientamento montaggio | Materiale chiusura | Lunghezza totale battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2015 € - 61,8054 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 12,0246 € - 23,8239 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
150
|
4.409 in
112.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 31,7256 € - 66,6238 € | Richiedi il lead time qui |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
||
| 3,4601 € - 12,6109 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 31,7256 € - 66,6238 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Mano opposta
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 6,1751 € - 12,2242 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10281154 | 56,2988 € - 111,5353 € | Richiedi il lead time qui |
110
|
4.016 in
102.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.165 in
55.0 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
| 6,6991 € - 13,2652 € | Richiedi il lead time qui |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 47,5884 € - 99,9357 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.307 in
58.6 mm
|
||
| 6,1751 € - 12,2242 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 57,8567 € - 114,6286 € | Richiedi il lead time qui |
180
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,0078 € - 17,8456 € | Richiedi il lead time qui |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 28,4822 € - 56,422 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.173 in
106.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
4.114 in
104.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 5,9202 € - 12,7893 € | Richiedi il lead time qui |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturale
|
Universale
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
120
|
2.362 in
60.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio inossidabile
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 6,6991 € - 13,2652 € | Richiedi il lead time qui |
180
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 6,6992 € - 13,0273 € | Richiedi il lead time qui |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 15,0555 € - 21,0777 € | 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
90
|
4.681 in
118.9 mm
|
Nero
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
ABS
|
3.276 in
83.2 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 7,1807 € - 13,979 € | Richiedi il lead time qui |
120
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio
|
2.669 in
67.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 20080013 | 5,4507 € - 8,4789 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
110
|
4.213 in
107.0 mm
|
Naturale
|
Sinistrorsa e destrorsa
|
Acciaio zincato
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare