Menu Ricerca

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

Disponibile

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Rotazione massima Lunghezza totale Colore Orientamento montaggio Materiale chiusura Lunghezza totale battente Larghezza totale Acquista
31,2015 € - 61,8054 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150
112.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
52.0 mm
12,0246 € - 23,8239 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150
112.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
52.0 mm
57,8567 € - 114,6286 € Richiedi il lead time qui
180
240.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
40.0 mm
15,0555 € - 21,0777 € 327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90
118.9 mm
Nero
Sinistrorsa e destrorsa
ABS
83.2 mm
35.6 mm
5,9202 € - 12,7893 € Richiedi il lead time qui
120
126.0 mm
Naturale
Universale
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
Richiedi il lead time qui
120
60.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
36.0 mm
22.5 mm
28,4822 € - 56,422 € 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90
106.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
104.5 mm
44.0 mm
6,6991 € - 13,2652 € Richiedi il lead time qui
180
82.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
6,6992 € - 13,0273 € Richiedi il lead time qui
120
126.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
9,0078 € - 17,8456 € Richiedi il lead time qui
180
82.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
41.0 mm
21.0 mm
31,7256 € - 66,6238 € Richiedi il lead time qui
90
126.5 mm
Naturale
Sinistrorsa
Acciaio
47.5 mm
30.3 mm
3,4601 € - 12,6109 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180
100.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
100.0 mm
50.5 mm
47,5884 € - 99,9357 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90
126.5 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
47.5 mm
58.6 mm
31,7256 € - 66,6238 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90
126.5 mm
Naturale
Mano opposta
Acciaio
47.5 mm
30.2 mm
6,1751 € - 12,2242 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180
82.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
6,1751 € - 12,2242 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180
82.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
6,6991 € - 13,2652 € Richiedi il lead time qui
180
82.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
41.0 mm
21.0 mm
10281154 56,2988 € - 111,5353 € Richiedi il lead time qui
110
102.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
55.0 mm
80.5 mm
7,1807 € - 13,979 € Richiedi il lead time qui
120
126.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio
67.8 mm
23.5 mm
20078454 2,8499 € - 4,4332 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
120
65.0 mm
Naturale
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio zincato
51.0 mm
23.5 mm
  • di 3
Cerniere a molla 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acciaio inossidabile

10299999

Fascia di prezzo
61,8054 € - 31,2015 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Rotazione massima
    150
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
Cerniere a molla 150 ° 112.0 mm 52.0 mm Acciaio

10299982

Fascia di prezzo
23,8239 € - 12,0246 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    112.0 mm
  • Larghezza totale
    52.0 mm
  • Rotazione massima
    150
  • Materiale chiusura
    Acciaio
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
Cerniera a scomparsa 180 ° 240.0 mm 40.0 mm Acciaio inossidabile

10299869

Fascia di prezzo
114,6286 € - 57,8567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
  • Metodo di montaggio
    Weld
ABS Cerniera a scomparsa 83.2 mm 35.6 mm

10102190

Fascia di prezzo
21,0777 € - 15,0555 €

Livelli di giacenza
327 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    83.2 mm
  • Lunghezza totale
    118.9 mm
  • Larghezza totale
    35.6 mm
  • Rotazione massima
    90
  • Materiale chiusura
    ABS
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273852

Fascia di prezzo
12,7893 € - 5,9202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Rotazione massima
    120
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 120 ° 36.0 mm 22.5 mm Acciaio inossidabile

10550205


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    36.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    22.5 mm
  • Rotazione massima
    120
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Cerniera a scomparsa 90 ° 104.5 mm 44.0 mm Acciaio inossidabile

10299975

Fascia di prezzo
56,422 € - 28,4822 €

Livelli di giacenza
351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    104.5 mm
  • Lunghezza totale
    106.0 mm
  • Larghezza totale
    44.0 mm
  • Rotazione massima
    90
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281208

Fascia di prezzo
13,2652 € - 6,6991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273869

Fascia di prezzo
13,0273 € - 6,6992 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Rotazione massima
    120
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio inossidabile

10281222

Fascia di prezzo
17,8456 € - 9,0078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 30.3 mm

10281123

Fascia di prezzo
66,6238 € - 31,7256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    30.3 mm
  • Rotazione massima
    90
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 180 ° 100.0 mm 50.5 mm Acciaio

10281161

Fascia di prezzo
12,6109 € - 3,4601 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    100.0 mm
  • Lunghezza totale
    100.0 mm
  • Larghezza totale
    50.5 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 58.6 mm

10281147

Fascia di prezzo
99,9357 € - 47,5884 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    58.6 mm
  • Rotazione massima
    90
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Acciaio Cerniera a scomparsa 47.5 mm 30.2 mm

10281130

Fascia di prezzo
66,6238 € - 31,7256 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    47.5 mm
  • Lunghezza totale
    126.5 mm
  • Larghezza totale
    30.2 mm
  • Rotazione massima
    90
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281178

Fascia di prezzo
12,2242 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281185

Fascia di prezzo
12,2242 € - 6,1751 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 180 ° 41.0 mm 21.0 mm Acciaio

10281192

Fascia di prezzo
13,2652 € - 6,6991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    41.0 mm
  • Lunghezza totale
    82.0 mm
  • Larghezza totale
    21.0 mm
  • Rotazione massima
    180
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 110 ° 55.0 mm 80.5 mm Acciaio

10281154

Fascia di prezzo
111,5353 € - 56,2988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    55.0 mm
  • Lunghezza totale
    102.0 mm
  • Larghezza totale
    80.5 mm
  • Rotazione massima
    110
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 120 ° 67.8 mm 23.5 mm Acciaio

10273876

Fascia di prezzo
13,979 € - 7,1807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    67.8 mm
  • Lunghezza totale
    126.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Rotazione massima
    120
  • Materiale chiusura
    Acciaio
Cerniera a scomparsa 120 ° 51.0 mm 23.5 mm Acciaio zincato

20078454

Fascia di prezzo
4,4332 € - 2,8499 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale battente
    51.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Larghezza totale
    23.5 mm
  • Rotazione massima
    120
  • Materiale chiusura
    Acciaio zincato