Menu Ricerca

Cerniere a libro - Con fori svasati

Disponibile

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506 ,SR5562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
101 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore battente Lunghezza totale Numero di fori di montaggio Finitura Materiale Forma battente Larghezza totale Acquista
6,7417 € - 13,3545 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
30.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
30.0 mm
6,8087 € - 13,4797 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
5,9768 € - 7,0674 € 3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
39.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
38.0 mm
5,4264 € - 5,4264 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
13,8091 € - 16,3301 € 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.5 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
2,7813 € - 3,2786 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
Nylon
Rettangolare
62.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
140.0 mm
4
63.0 mm
10,3533 € - 10,3533 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
65.0 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
63.0 mm
4,9464 € - 5,0607 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Nylon
Rettangolare
45.0 mm
15,3235 € - 25,1717 € 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
60.0 mm
4
60.0 mm
8,767 € - 10,3533 € Richiedi il lead time qui
9.0 mm
39.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
38.0 mm
13,8091 € - 16,3301 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
65.0 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
63.0 mm
18,942 € - 29,4654 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
150.0 mm
5
150.0 mm
5,9768 € - 7,0674 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
49.5 mm
4
Opaco
Plastica
Rettangolare
48.0 mm
1,529 € - 1,8031 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
48.0 mm
Nylon caricato a vetro
47.5 mm
6,6788 € - 13,2342 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
80.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
40.0 mm
10087664 4,9425 € - 6,9195 € 1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
30.0 mm
4
Verniciato a polvere nera
Lega di zinco pressofuso
Quadrato
30.0 mm
7,9314 € - 16,6559 € 5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
60.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile 304
90.0 mm
4,4755 € - 9,1012 € 1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
30.0 mm
4
Lucido
Acciaio inossidabile
Arrotondato
45.0 mm
9,7301 € - 9,7301 € 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
175.0 mm
8
Lucido
Acciaio inossidabile
Inclinato
38.0 mm
  • di 6
Cerniera 30.0 mm 30.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299876

Fascia di prezzo
13,3545 € - 6,7417 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    3.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Fascia di prezzo
13,4797 € - 6,8087 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    80.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 38.0 mm 39.5 mm Plastica

10224908

Fascia di prezzo
7,0674 € - 5,9768 €

Livelli di giacenza
3260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224946

Fascia di prezzo
5,4264 € - 5,4264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224953

Fascia di prezzo
16,3301 € - 13,8091 €

Livelli di giacenza
442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    11.5 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 62.0 mm 64.0 mm Nylon

10285107

Fascia di prezzo
3,2786 € - 2,7813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    64.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    62.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a rotazione libera 140.0 mm 63.0 mm

10090527

Fascia di prezzo
29,4654 € - 18,942 €

Livelli di giacenza
31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    140.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 63.0 mm 65.0 mm Plastica

10224939

Fascia di prezzo
10,3533 € - 10,3533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 45.0 mm 54.0 mm Nylon

10285084

Fascia di prezzo
5,0607 € - 4,9464 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
  • Spessore totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Forma battente
    Rettangolare
Cerniera a rotazione libera 60.0 mm 60.0 mm

10090541

Fascia di prezzo
25,1717 € - 15,3235 €

Livelli di giacenza
83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    60.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    4
Cerniera 38.0 mm 39.5 mm Plastica

10224922

Fascia di prezzo
10,3533 € - 8,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    39.5 mm
  • Spessore totale
    13.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 63.0 mm 65.0 mm Plastica

10224960

Fascia di prezzo
16,3301 € - 13,8091 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Spessore battente
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    65.0 mm
  • Spessore totale
    21.5 mm
  • Larghezza totale
    63.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a rotazione libera 150.0 mm 150.0 mm

10090534

Fascia di prezzo
29,4654 € - 18,942 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Spessore totale
    9.0 mm
  • Larghezza totale
    150.0 mm
  • Numero di fori di montaggio
    5
Cerniera 48.0 mm 49.5 mm Plastica

10224915

Fascia di prezzo
7,0674 € - 5,9768 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    49.5 mm
  • Spessore totale
    16.5 mm
  • Larghezza totale
    48.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera 47.5 mm 48.0 mm Nylon caricato a vetro

10285091

Fascia di prezzo
1,8031 € - 1,529 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    10.2 mm
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Spessore totale
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    47.5 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 40.0 mm 80.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299951

Fascia di prezzo
13,2342 € - 6,6788 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    5.2 mm
  • Lunghezza totale
    80.0 mm
  • Spessore totale
    5.7 mm
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 30.0 mm 30.0 mm Lega di zinco pressofuso

10087664

Fascia di prezzo
6,9195 € - 4,9425 €

Livelli di giacenza
1658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    4.0 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Spessore totale
    7.5 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Colore
    Nero
Cerniera a battente 90.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10203668

Fascia di prezzo
16,6559 € - 7,9314 €

Livelli di giacenza
5107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    3.0 mm
  • Lunghezza totale
    60.0 mm
  • Larghezza totale
    90.0 mm
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 304
Cerniera a battente 45.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Argento

10203699

Fascia di prezzo
9,1012 € - 4,4755 €

Livelli di giacenza
1636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    1.5 mm
  • Lunghezza totale
    30.0 mm
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido
Cerniera a battente 38.0 mm 175.0 mm 2.0 mm Argento

10203712

Fascia di prezzo
9,7301 € - 9,7301 €

Livelli di giacenza
1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore battente
    2.0 mm
  • Lunghezza totale
    175.0 mm
  • Larghezza totale
    38.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Finitura
    Lucido