Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.
Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.
Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016UL
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | h2 | h1 | w1 | l2 | l1 | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,18 € - 51,47 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
22.2
|
40.6
|
M4
|
||
| 85,47 € - 106,84 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
80.5
|
111.5
|
M8
|
||
| 73,86 € - 92,33 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
67.8
|
94.8
|
M8
|
||
| 144,75 € - 180,94 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
139.0
|
174.0
|
M10
|
||
| 69,61 € - 87,01 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
92.5
|
123.5
|
M8
|
||
| 50,66 € - 63,32 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
32.3
|
54.0
|
M6
|
||
| 43,17 € - 53,96 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
4.5
|
28.0
|
42.0
|
48.5
|
69.3
|
M5
|
||
| 46,07 € - 57,59 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
3.3
|
24.0
|
34.0
|
40.2
|
58.6
|
M4
|
||
| 75,68 € - 94,60 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
44.5
|
75.5
|
M8
|
||
| 214,46 € - 268,07 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
154.0
|
193.0
|
M12
|
||
| 85,66 € - 107,07 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
103.5
|
130.5
|
M8
|
||
| 125,82 € - 157,27 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
110.0
|
145.0
|
M10
|
||
| 97,50 € - 121,87 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
7.5
|
48.0
|
70.0
|
122.5
|
153.5
|
M8
|
||
| 65,95 € - 82,44 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
37.2
|
64.2
|
M8
|
||
| 246,60 € - 308,25 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
171.0
|
210.0
|
M12
|
||
| 46,19 € - 57,74 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
5.8
|
33.0
|
48.0
|
57.5
|
79.2
|
M6
|
||
| 191,46 € - 239,33 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
12.7
|
70.0
|
100.0
|
116.0
|
155.0
|
M12
|
||
| 112,34 € - 140,43 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
8.9
|
60.0
|
86.0
|
94.0
|
129.0
|
M10
|
||
| 60,69 € - 75,86 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
7.0
|
42.0
|
60.0
|
78.0
|
105.0
|
M8
|
||
| 37,86 € - 47,32 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
3.0
|
24.0
|
34.0
|
47.7
|
66.1
|
M4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare