20158880
20158880
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 51,47 € |
| 10 - 19 | 46,32 € |
| 20 - 49 | 43,75 € |
| 50 + | 41,18 € |
| Misura binario | 15.0 |
|---|---|
| l1 | 40.6 |
| h1 | 24.0 |
| l2 | 22.2 |
| w1 | 34.0 |
| h2 | 3.3 |
| h3 | 4.8 |
| h4 | 13.0 |
| d1 | M4 |
| h5 | 6.0 |
| d2 | 4.5 |
| h6 | 5.5 |
| w2 | 26.0 |
| w3 | 15.0 |
| w4 | 9.5 |
| l4 | 5.0 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 7.5 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare