20159023
20159023
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 140,43 € |
| 10 - 19 | 126,39 € |
| 20 - 49 | 119,37 € |
| 50 + | 112,34 € |
| Misura binario | 45.0 |
|---|---|
| l1 | 129.0 |
| h1 | 60.0 |
| l2 | 94.0 |
| w1 | 86.0 |
| l3 | 60.0 |
| h2 | 8.9 |
| h3 | 15.5 |
| h4 | 31.1 |
| d1 | M10 |
| h5 | 17.0 |
| d2 | 14.0 |
| h6 | 14.4 |
| w2 | 60.0 |
| w3 | 45.0 |
| w4 | 20.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 105.0 |
| l6 | 22.5 |
| d3 | 20.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare