20158996
20158996
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 94,60 € |
| 10 - 19 | 85,14 € |
| 20 - 49 | 80,41 € |
| 50 + | 75,68 € |
| Misura binario | 35.0 |
|---|---|
| l1 | 75.5 |
| h1 | 48.0 |
| l2 | 44.5 |
| w1 | 70.0 |
| h2 | 7.5 |
| h3 | 10.0 |
| h4 | 26.0 |
| d1 | M8 |
| h5 | 12.0 |
| d2 | 9.0 |
| h6 | 11.5 |
| w2 | 50.0 |
| w3 | 34.0 |
| w4 | 18.0 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 80.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 14.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare