20158927
20158927
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 57,74 € |
| 10 - 19 | 51,97 € |
| 20 - 49 | 49,08 € |
| 50 + | 46,19 € |
| Misura binario | 25.0 |
|---|---|
| l1 | 79.2 |
| h1 | 33.0 |
| l2 | 57.5 |
| w1 | 48.0 |
| l3 | 35.0 |
| h2 | 5.8 |
| h3 | 6.8 |
| h4 | 19.2 |
| d1 | M6 |
| h5 | 9.0 |
| d2 | 7.0 |
| h6 | 7.2 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 23.0 |
| w4 | 12.5 |
| l4 | 15.6 |
| l5 | 60.0 |
| l6 | 20.0 |
| d3 | 11.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare