20159054
20159054
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 239,33 € |
| 10 - 19 | 215,40 € |
| 20 - 49 | 203,43 € |
| 50 + | 191,46 € |
| Misura binario | 55.0 |
|---|---|
| l1 | 155.0 |
| h1 | 70.0 |
| l2 | 116.0 |
| w1 | 100.0 |
| l3 | 75.0 |
| h2 | 12.7 |
| h3 | 18.0 |
| h4 | 38.0 |
| d1 | M12 |
| h5 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h6 | 14.0 |
| w2 | 75.0 |
| w3 | 53.0 |
| w4 | 23.5 |
| l4 | 16.0 |
| l5 | 120.0 |
| l6 | 30.0 |
| d3 | 23.0 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare