Menu Ricerca

Carrelli non flangiati - Bassa portata

In produzione

Questi carrelli non flangiati a basso profilo sono cuscinetti lineari utilizzati per applicazioni di movimento lineare di precisione e per impieghi gravosi. Offrono precisione, stabilità e affidabilità. Il contatto a quattro file con la guida di accoppiamento offre le stesse capacità di carico, indipendentemente dal fatto che il carico prema sul carrello o sia appeso ad esso.

Il design non flangiato offre una soluzione più compatta, ma può essere montato solo dall'alto. I fermi a sfera dei carrelli consentono un funzionamento più silenzioso e migliorano la lubrificazione del sistema. Inoltre, garantiscono che le sfere rimangano in posizione nel caso in cui il carrello venga rimosso dalla guida per errore.

Il profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati. Vengono utilizzati in molte applicazioni, tra cui apparecchiature speciali, automazione, sistemi di movimentazione dei materiali, dispositivi medici, ecc.

  • Offrono precisione, stabilità e affidabilità.
  • Il design non flangiato offre una soluzione più compatta rispetto ai carrelli flangiati.
  • Il suo profilo ribassato offre una soluzione ancora più compatta rispetto ai carrelli lineari standard non flangiati.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016UL

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
21 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Misura binario h2 h1 w1 l2 l1 d1 Acquista
41,18 € - 51,47 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.3
24.0
34.0
22.2
40.6
M4
46,19 € - 57,74 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
33.0
48.0
57.5
79.2
M6
37,86 € - 47,32 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.0
24.0
34.0
47.7
66.1
M4
43,17 € - 53,96 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
28.0
42.0
48.5
69.3
M5
144,75 € - 180,94 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
86.0
139.0
174.0
M10
85,47 € - 106,84 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
70.0
80.5
111.5
M8
125,82 € - 157,27 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
86.0
110.0
145.0
M10
73,86 € - 92,33 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
60.0
67.8
94.8
M8
191,46 € - 239,33 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
100.0
116.0
155.0
M12
112,34 € - 140,43 € Richiedi il lead time qui
45.0
8.9
60.0
86.0
94.0
129.0
M10
60,69 € - 75,86 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
60.0
78.0
105.0
M8
46,92 € - 58,65 € Richiedi il lead time qui
20.0
4.5
28.0
42.0
27.5
48.3
M5
69,61 € - 87,01 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
70.0
92.5
123.5
M8
75,68 € - 94,60 € Richiedi il lead time qui
35.0
7.5
48.0
70.0
44.5
75.5
M8
50,66 € - 63,32 € Richiedi il lead time qui
25.0
5.8
33.0
48.0
32.3
54.0
M6
65,95 € - 82,44 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
60.0
37.2
64.2
M8
214,46 € - 268,07 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
100.0
154.0
193.0
M12
85,66 € - 107,07 € Richiedi il lead time qui
30.0
7.0
42.0
60.0
103.5
130.5
M8
46,07 € - 57,59 € Richiedi il lead time qui
15.0
3.3
24.0
34.0
40.2
58.6
M4
246,60 € - 308,25 € Richiedi il lead time qui
55.0
12.7
70.0
100.0
171.0
210.0
M12
  • di 2
Carrello non flangiato 15.0 40.6 34.0 Acciaio

20158880

Fascia di prezzo
51,47 € - 41,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    40.6
  • h1
    24.0
  • l2
    22.2
  • w1
    34.0
Carrello non flangiato 25.0 79.2 48.0 Acciaio

20158927

Fascia di prezzo
57,74 € - 46,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    79.2
  • h1
    33.0
  • l2
    57.5
  • w1
    48.0
Carrello non flangiato 15.0 66.1 34.0 Acciaio

20158873

Fascia di prezzo
47,32 € - 37,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    66.1
  • h1
    24.0
  • l2
    47.7
  • w1
    34.0
Carrello non flangiato 20.0 69.3 42.0 Acciaio

20158903

Fascia di prezzo
53,96 € - 43,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    69.3
  • h1
    28.0
  • l2
    48.5
  • w1
    42.0
Carrello non flangiato 45.0 174.0 86.0 Acciaio

20159047

Fascia di prezzo
180,94 € - 144,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    174.0
  • h1
    60.0
  • l2
    139.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 35.0 111.5 70.0 Acciaio

20159009

Fascia di prezzo
106,84 € - 85,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    111.5
  • h1
    48.0
  • l2
    80.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 45.0 145.0 86.0 Acciaio

20159030

Fascia di prezzo
157,27 € - 125,82 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    145.0
  • h1
    60.0
  • l2
    110.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 30.0 94.8 60.0 Acciaio

20158965

Fascia di prezzo
92,33 € - 73,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    94.8
  • h1
    42.0
  • l2
    67.8
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 55.0 155.0 100.0 Acciaio

20159054

Fascia di prezzo
239,33 € - 191,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    155.0
  • h1
    70.0
  • l2
    116.0
  • w1
    100.0
Carrello non flangiato 45.0 129.0 86.0 Acciaio

20159023

Fascia di prezzo
140,43 € - 112,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    45.0
  • l1
    129.0
  • h1
    60.0
  • l2
    94.0
  • w1
    86.0
Carrello non flangiato 30.0 105.0 60.0 Acciaio

20158941

Fascia di prezzo
75,86 € - 60,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    105.0
  • h1
    42.0
  • l2
    78.0
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 20.0 48.3 42.0 Acciaio

20158910

Fascia di prezzo
58,65 € - 46,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    20.0
  • l1
    48.3
  • h1
    28.0
  • l2
    27.5
  • w1
    42.0
Carrello non flangiato 35.0 123.5 70.0 Acciaio

20158989

Fascia di prezzo
87,01 € - 69,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    123.5
  • h1
    48.0
  • l2
    92.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 35.0 75.5 70.0 Acciaio

20158996

Fascia di prezzo
94,60 € - 75,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    35.0
  • l1
    75.5
  • h1
    48.0
  • l2
    44.5
  • w1
    70.0
Carrello non flangiato 25.0 54.0 48.0 Acciaio

20158934

Fascia di prezzo
63,32 € - 50,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    25.0
  • l1
    54.0
  • h1
    33.0
  • l2
    32.3
  • w1
    48.0
Carrello non flangiato 30.0 64.2 60.0 Acciaio

20158958

Fascia di prezzo
82,44 € - 65,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    64.2
  • h1
    42.0
  • l2
    37.2
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 55.0 193.0 100.0 Acciaio

20159061

Fascia di prezzo
268,07 € - 214,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    193.0
  • h1
    70.0
  • l2
    154.0
  • w1
    100.0
Carrello non flangiato 30.0 130.5 60.0 Acciaio

20158972

Fascia di prezzo
107,07 € - 85,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    30.0
  • l1
    130.5
  • h1
    42.0
  • l2
    103.5
  • w1
    60.0
Carrello non flangiato 15.0 58.6 34.0 Acciaio

20158897

Fascia di prezzo
57,59 € - 46,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    15.0
  • l1
    58.6
  • h1
    24.0
  • l2
    40.2
  • w1
    34.0
Carrello non flangiato 55.0 210.0 100.0 Acciaio

20159078

Fascia di prezzo
308,25 € - 246,60 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Misura binario
    55.0
  • l1
    210.0
  • h1
    70.0
  • l2
    171.0
  • w1
    100.0