I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0921 € - 0,1651 € | 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1148 € - 0,1851 € | 21958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rosso
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 10007419 | 1,4785 € - 2,4403 € | 30875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 1,2353 € - 2,8059 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,333 € - 0,5803 € | 9625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2763 € - 0,6528 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,7226 € - 1,1897 € | 1745 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1464 € - 0,3569 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3634 € - 0,8298 € | 1675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2735 € - 0,4932 € | Richiedi il lead time qui |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3938 € - 0,7805 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3758 € - 0,8153 € | 3085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1575 € - 0,2753 € | 19552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2901 € - 0,6558 € | 142000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2791 € - 0,6296 € | 3875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1879 € - 0,647 € | 53660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0845 € - 0,1514 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0968 € - 0,1543 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0912 € - 0,1671 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,1437 € - 0,2312 € | 15340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare