Menu Ricerca

Cappuccio terminale 2.000 in 1.968 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007419

Codice articolo precedente:

FCWA-0508-050

30875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,4403 €
200 + 1,4785 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

48,81 €

20 x 2,4403 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 50.8 mm
h 50.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 2 in
Filettatura standard UNF
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci