Menu Ricerca

Cappuccio terminale 28.6 mm 38.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007167

Codice articolo precedente:

FCWA-0286-038

4813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8506 €
500 - 4999 0,3923 €
5000 + 0,3724 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

42,53 €

50 x 0,8506 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 28.6 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 7/8 in; M30; 1-1/8 in
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Filettatura standard Metrico
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci