Menu Ricerca

Cappuccio terminale 8.3 mm 19.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10006429

Codice articolo precedente:

FCWA-0083-019

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1552 €
5000 + 0,0866 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,60 €

500 x 0,1552 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 8.3 mm
h 19.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) Non Threaded
Filettatura standard Non filettato
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci