I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3342 € - 2,3342 € | Richiedi il lead time qui |
2.626 in
66.7 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 1,4035 € - 2,2188 € | 6200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 2,2094 € - 3,5096 € | Richiedi il lead time qui |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7747 € - 2,3645 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 3,2008 € - 3,7773 € | 2620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
3 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7845 € - 2,8225 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.374 in
60.3 mm
|
2-3/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,7446 € - 9,25 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
2-1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 2,0253 € - 3,1824 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4 in; M58
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrico
|
||
| 2,1528 € - 3,7475 € | 28525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
2-1/2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,7618 € - 4,3424 € | 5065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 3,4558 € - 7,6438 € | 16965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
4 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 1,7987 € - 2,8523 € | 12403 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,436 € - 4,848 € | 5038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,0944 € - 0,1692 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,9276 € - 1,6061 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,6571 € - 1,493 € | 6974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,871 € - 1,615 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 10007419 | 1,5154 € - 2,5013 € | 25915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,5141 € - 0,8417 € | 31330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5806 € - 1,1034 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare