Menu Ricerca

Cappuccio terminale 31.8 mm 38.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007228

Codice articolo precedente:

FCWA-0318-038

31330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 699 0,8417 €
700 + 0,5141 €
Confezione standard: 700

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

58,92 €

70 x 0,8417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 31.8 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 in; 1-1/4 in
Filettatura standard UNF
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 39235

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci