Menu Ricerca

Cappuccio terminale 2.748 in 1.496 in PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007525

Codice articolo precedente:

FCWA-0698-038

5065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 4,3424 €
250 + 2,7618 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

108,56 €

25 x 4,3424 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 69.8 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) Non Threaded
Filettatura standard Non filettato
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci