Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filetto (Tutte) | Colore | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2662 € - 0,5086 € | 13863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,3753 € - 0,693 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3271 € - 0,8119 € | 26800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7407 € - 1,5556 € | 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1501 € - 0,3658 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1035 € - 0,1858 € | 32730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Non filettato
|
||
| 0,177 € - 0,3985 € | 91750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1756 € - 0,339 € | 114497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2974 € - 0,6721 € | 39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2804 € - 0,5056 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4 in; M27
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,2832 € - 0,6692 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,3413 € - 0,5948 € | 5875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Nero
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2691 € - 0,4818 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,5056 € - 1,2164 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5452 € - 1,2075 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,5084 € - 0,9993 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4971 € - 0,922 € | 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0531 € - 0,1002 € | 119500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Nero
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1302 € | 9680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Nero
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0934 € - 0,1713 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
Non filettato