Menu Ricerca

Cappuccio terminale 57.2 mm 50.0 mm PVC Nero

Questo Flexicap nero è realizzato in PVC flessibile con 80 Shore, che lo rende leggermente più rigido rispetto alla versione rossa con 60 Shore. La sua flessibilità e durata lo rendono adatto a numerose applicazioni.
Codice articolo Essentra :

10007457

Codice articolo precedente:

FCWA-0572-050

40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 3,1824 €
200 + 2,0253 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

63,65 €

20 x 3,1824 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 57.2 mm
h 50.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 2-1/4 in; M58
Filettatura standard Metrico
Filettatura standard BSP
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci