I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | AxA | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4178 € - 0,7822 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8752 € - 1,8827 € | 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1219 € - 0,2962 € | 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,3717 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,718 € - 1,6209 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5282 € - 0,9963 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,452 € | 1125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,4223 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,5145 € | 25645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,5086 € | 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5566 € - 1,0826 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,6855 € - 1,3503 € | 8810 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0524 € - 0,3539 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3413 € - 0,7108 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,6216 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,0909 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1827 € - 0,4475 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1009 € - 0,1009 € | 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,752 € - 1,912 € | 414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare