Menu Ricerca

Cappuccio terminale quadrato 20.0 mm 15.0 mm PVC Nero

Questa bussola quadrata è denominata anche cappuccio terminale quadrato ed è ideale per la finitura di elementi tubolari, fornendo una finitura lucida accattivante. Il materiale è flessibile e consente di inserirsi facilmente.
Codice articolo Essentra :

10027288

Codice articolo precedente:

SQWA-0200-015

2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3717 €
2500 + 0,1529 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

92,93 €

250 x 0,3717 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 20.0 mm
h 15.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci