Menu Ricerca

Cappuccio terminale quadrato 50.0 mm 40.0 mm PVC Nero

Questa bussola quadrata è denominata anche cappuccio terminale quadrato ed è ideale per la finitura di elementi tubolari, fornendo una finitura lucida accattivante. Il materiale è flessibile e consente di inserirsi facilmente.
Codice articolo Essentra :

10027370

Codice articolo precedente:

SQWA-0500-040

1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 1,8827 €
200 - 1999 0,922 €
2000 + 0,8752 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

37,65 €

20 x 1,8827 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
h 40.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci