Menu Ricerca

Cappuccio terminale quadrato 25.0 mm PVC Nero

Square End Cap is designed to protect from dirt, dust or other chemicals and finish the ends of heavyweight square tubes, or furniture legs. It is flexible and easy to install or remove. Black with an attractive gloss finish and made from PVC.
Codice articolo Essentra :

10374085

Codice articolo precedente:

408002559907

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 + 0,0909 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

4,55 €

50 x 0,0909 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
h 15.0 mm
Temperatura massima 220 °C
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci