Menu Ricerca

Cappuccio terminale quadrato 25.0 mm 25.0 mm PVC Nero

Questa bussola quadrata è denominata anche cappuccio terminale quadrato ed è ideale per la finitura di elementi tubolari, fornendo una finitura lucida accattivante. Il materiale è flessibile e consente di inserirsi facilmente.
Codice articolo Essentra :

10027318

Codice articolo precedente:

SQWA-0250-025

12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6216 €
1000 + 0,2747 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,16 €

100 x 0,6216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
h 25.0 mm
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci