Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,083 € - 0,1744 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
1/4 in UNF
13.0 mm
0,0775 € - 0,1627 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0906 € - 0,1903 € 3244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,0791 € - 0,1662 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0873 € - 0,1834 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,8263 € - 1,828 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
2"
50.0 mm
Filettatura UNF
0,0537 € - 0,1186 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0615 € - 0,1291 € 89600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0566 € - 0,1189 € 55506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
0,0678 € - 0,1424 € 3215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
13.0 mm
0,1753 € - 0,9865 € 2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,5154 € - 1,0823 € 31747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,5914 € - 1,2419 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,4836 € - 1,0156 € 686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
Filettature BSP
0,4186 € - 0,8792 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,5789 € - 1,2158 € 1139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,666 € - 1,3986 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,6231 € - 1,3754 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,2105 € - 1,2593 € Richiedi il lead time qui
44.5 mm
1 3/8";M45
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,8194 € - 1,7207 € 595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Filettatura Metrica
  • di 6
Cappuccio flessibile 6.4 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007815

Fascia di prezzo
0,1744 € - 0,083 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.7 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007853

Fascia di prezzo
0,1627 € - 0,0775 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 9.5 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007938

Fascia di prezzo
0,1903 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
3244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.7 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007846

Fascia di prezzo
0,1662 € - 0,0791 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 7.9 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007884

Fascia di prezzo
0,1834 € - 0,0873 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8, 5/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008669

Fascia di prezzo
1,828 € - 0,8263 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 4.4 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007730

Fascia di prezzo
0,1186 € - 0,0537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.8 mm 25.0 mm PVC Giallo

10007754

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,0615 €

Livelli di giacenza
89600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 4.4 mm 19.0 mm PVC Giallo

10007723

Fascia di prezzo
0,1189 € - 0,0566 €

Livelli di giacenza
55506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5, 3/16 in UNF
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 5.5 mm 13.0 mm PVC Giallo

10007778

Fascia di prezzo
0,1424 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
3215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile flessibile
Cappuccio flessibile 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008508

Fascia di prezzo
0,9865 € - 0,1753 €

Livelli di giacenza
2880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1";1 1/4"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008546

Fascia di prezzo
1,0823 € - 0,5154 €

Livelli di giacenza
31747 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39;1 1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008584

Fascia di prezzo
1,2419 € - 0,5914 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4";M32
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008478

Fascia di prezzo
1,0156 € - 0,4836 €

Livelli di giacenza
686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008515

Fascia di prezzo
0,8792 € - 0,4186 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M35;1 1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008553

Fascia di prezzo
1,2158 € - 0,5789 €

Livelli di giacenza
1139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39;1 1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008638

Fascia di prezzo
1,3986 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2";M48
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008591

Fascia di prezzo
1,3754 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4";M32
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 44.5 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008614

Fascia di prezzo
1,2593 € - 0,2105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/8";M45
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008645

Fascia di prezzo
1,7207 € - 0,8194 €

Livelli di giacenza
595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2";M48
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP