Menu Ricerca

Cappucci terminali flessibili - ad alte temperature

Disponibile

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
104 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d Dimensioni filettatura h Filettatura standard Acquista
0,619 € - 1,3696 € 10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Filettatura Metrica
0,7033 € - 1,4769 € 1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
2"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,2584 € - 0,5716 € 3391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.3 mm
3/4";M27;1"
13.0 mm
Filettatura UNF
0,5057 € - 1,1171 € 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
Filettatura UNF
0,4988 € - 1,1055 € 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
1 1/4";M32
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,4214 € - 0,885 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,496 € - 1,0417 € 35721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,6135 € - 1,3609 € 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
M39;1 1/2"
50.0 mm
Filettatura UNF
0,2617 € - 0,6209 € 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,1033 € - 0,618 € 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
5/8";7/8"
38.0 mm
Filettatura UNF
0,2362 € - 0,5194 € 936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
M25
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,2832 € - 0,5948 € 4063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
M27
25.0 mm
Filettatura Metrica
0,3869 € - 0,8124 € 2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
Filettature BSP
0,4159 € - 0,8734 € 3742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
1";1 1/4"
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,2528 € - 0,531 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
M24
13.0 mm
Filettatura Metrica
0,2639 € - 0,5803 € 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
M25
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,1108 € - 0,6935 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
M27
38.0 mm
Filettatura Metrica
0,4352 € - 0,914 € Richiedi il lead time qui
30.2 mm
7/8"
38.0 mm
Filettature BSP
0,2639 € - 0,5832 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
Filettatura UNF
0,3178 € - 0,7022 € 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
38.0 mm
Filettatura UNF
  • di 6
Cappuccio flessibile 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008621

Fascia di prezzo
1,3696 € - 0,619 €

Livelli di giacenza
10750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/8";M45
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Cappuccio flessibile 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008652

Fascia di prezzo
1,4769 € - 0,7033 €

Livelli di giacenza
1320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 26.3 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008386

Fascia di prezzo
0,5716 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
3391 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4";M27;1"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008539

Fascia di prezzo
1,1171 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M35;1 3/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 41.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008577

Fascia di prezzo
1,1055 € - 0,4988 €

Livelli di giacenza
1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4";M32
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008485

Fascia di prezzo
0,885 € - 0,4214 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1";1 1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008522

Fascia di prezzo
1,0417 € - 0,496 €

Livelli di giacenza
35721 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M35;1 3/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 38.1 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008560

Fascia di prezzo
1,3609 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M39;1 1/2"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008379

Fascia di prezzo
0,6209 € - 0,2617 €

Livelli di giacenza
4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008300

Fascia di prezzo
0,618 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8";7/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 24.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008348

Fascia di prezzo
0,5194 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 26.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008416

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2832 €

Livelli di giacenza
4063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008454

Fascia di prezzo
0,8124 € - 0,3869 €

Livelli di giacenza
2090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 31.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008492

Fascia di prezzo
0,8734 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
3742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1";1 1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
Cappuccio flessibile 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008317

Fascia di prezzo
0,531 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 24.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008355

Fascia di prezzo
0,5803 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 26.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008423

Fascia di prezzo
0,6935 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 30.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008461

Fascia di prezzo
0,914 € - 0,4352 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    30.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Temperatura massima
    230 °C
Cappuccio flessibile 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008430

Fascia di prezzo
0,5832 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8";M30;1 1/8"
  • Filettatura standard
    Filettature BSP
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Cappuccio flessibile 28.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

10008447

Fascia di prezzo
0,7022 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8";M30;1 1/8"
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettature BSP