Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 6.4 mm 13.0 mm PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10007815

Codice articolo precedente:

FCYJ-0064-013

8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1744 €
5000 + 0,083 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

87,20 €

500 x 0,1744 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 6.4 mm
h 13.0 mm
Dimensioni filettatura 1/4 in UNF
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci