Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008645

Codice articolo precedente:

FCYJ-0476-050

595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
35 - 349 1,7207 €
350 + 0,8194 €
Confezione standard: 350

Ordina a multipli di 35

Totale ordine:

60,22 €

35 x 1,7207 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 47.6 mm
h 50.0 mm
Dimensioni filettatura 1 1/2";M48
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettature BSP
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci