Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2183 € - 0,4584 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,1171 € - 0,246 € | 1174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0227 € - 0,1627 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,079 € - 0,1744 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0369 € - 0,2652 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1423 € - 0,2988 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1211 € - 0,2544 € | 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0434 € - 0,293 € | 11596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,181 € - 0,3801 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2141 € - 0,4497 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,137 € - 0,2878 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0656 € - 0,4439 € | 32495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2528 € - 0,531 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2597 € - 0,5455 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0697 € - 0,441 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1796 € - 0,3772 € | 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0625 € - 0,412 € | 7200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2349 € - 0,4932 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2473 € - 0,5194 € | 2393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,2763 € - 0,5803 € | 1185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare