Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008478

Codice articolo precedente:

FCYJ-0302-050

2936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 1,0156 €
750 + 0,4836 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

76,17 €

75 x 1,0156 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 30.2 mm
h 50.0 mm
Dimensioni filettatura 7/8"
Filettatura standard Filettature BSP
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci