Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7957 € - 2,0256 € | 1725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,9397 € - 2,2702 € | 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,0931 € - 0,1625 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,5789 € - 1,2158 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,6231 € - 1,3754 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5181 € - 1,1432 € | 1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4186 € - 0,8792 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,496 € - 1,0417 € | 35526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,7033 € - 1,4769 € | 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2362 € - 0,5194 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,6135 € - 1,3609 € | 1375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2528 € - 0,531 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2349 € - 0,4932 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3178 € - 0,7022 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4988 € - 1,1055 € | 1480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4214 € - 0,885 € | 4092 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,2105 € - 1,2593 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,5057 € - 1,1171 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,4836 € - 1,0156 € | 2936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,1033 € - 0,618 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare