Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008522

Codice articolo precedente:

FCYJ-0349-038

35526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
65 - 649 1,0417 €
650 + 0,496 €
Confezione standard: 650

Ordina a multipli di 65

Totale ordine:

67,71 €

65 x 1,0417 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 34.9 mm
h 38.0 mm
Dimensioni filettatura M35;1 3/8"
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci