Menu Ricerca

Cappuccio flessibile 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Giallo

Flexicap giallo in PVC flessibile (90 Shore). Adatto ad alte temperature fino a 210°C.
Codice articolo Essentra :

10008607

Codice articolo precedente:

FCYJ-0445-025

1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,1432 €
500 - 4999 0,5444 €
5000 + 0,5181 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

57,16 €

50 x 1,1432 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Dimensioni filettatura 1 3/8";M45
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettature BSP
Temperatura massima 230 °C
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci