Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Materiale: PVC Colore: Giallo Codice Serie: SRF0076
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Dimensioni filettatura | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0722 € - 0,1516 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,055 € - 0,1216 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,058 € - 0,1219 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0779 € - 0,1635 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,1317 € - 0,2765 € | 6750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2832 € - 0,5948 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3002 € - 0,6305 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1121 € - 0,2355 € | 246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2903 € - 0,6097 € | 6563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3965 € - 0,8327 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettature BSP
|
||
| 0,2634 € - 0,5532 € | 2043 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2591 € - 0,5442 € | 10200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,3257 € - 0,7197 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,2591 € - 0,5442 € | 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
Filettatura UNF
|
||
| 0,3413 € - 0,7168 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,1841 € - 0,3866 € | 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,064 € - 0,4223 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.748 in
19.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,0673 € - 0,455 € | 32250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2662 € - 0,5591 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
| 0,4263 € - 0,8952 € | 5242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.496 in
38.0 mm
|
Filettatura Metrica
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare