Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
332 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 D d2 d3 d4 h Tipo Acquista
0,1117 € - 0,2584 € 21250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.2 mm
33.0 mm
29.2 mm
23.7 mm
27.7 mm
19.0 mm
2
0,039 € - 0,0886 € 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
2
0,592 € - 0,592 € 1792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
80.0 mm
76.8 mm
70.0 mm
73.4 mm
24.4 mm
2
0,141 € - 0,141 € 7277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
18.5 mm
2
1,0395 € - 1,0395 € 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
98.2 mm
106.0 mm
103.3 mm
95.0 mm
99.0 mm
28.8 mm
2
0,4178 € - 0,4178 € 10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
68.1 mm
74.0 mm
25.4 mm
2
0,0519 € - 0,1157 € 100350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.7 mm
20.6 mm
17.0 mm
13.2 mm
15.4 mm
12.7 mm
2
0,2691 € - 0,5948 € 5040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
25.1 mm
2
0,0779 € - 0,1701 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
28.5 mm
25.0 mm
20.5 mm
23.0 mm
15.9 mm
2
0,0371 € - 0,0594 € 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.6 mm
13.7 mm
10.3 mm
7.0 mm
8.2 mm
9.8 mm
2
1,4729 € - 3,3311 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
129.0 mm
139.5 mm
135.1 mm
124.0 mm
132.0 mm
36.5 mm
2
0,0465 € - 0,102 € 70331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.5 mm
14.8 mm
10.5 mm
12.0 mm
11.0 mm
2
0,1319 € - 0,2974 € 43350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
2
0,8228 € - 1,841 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.5 mm
96.7 mm
93.6 mm
84.3 mm
90.5 mm
34.3 mm
2
7,903 € - 7,903 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
252.2 mm
272.5 mm
257.8 mm
247.8 mm
247.2 mm
33.8 mm
2
0,0519 € - 0,1171 € 53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.5 mm
15.1 mm
10.7 mm
13.2 mm
23.1 mm
2
0,1226 € - 0,2712 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
38.1 mm
34.4 mm
31.4 mm
32.8 mm
9.5 mm
2
0,626 € - 0,6585 € 1254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
0,1614 € - 0,3658 € 19700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
0,7789 € - 2,0433 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
  • di 17
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 25.2 mm 29.2 mm Rosso

10073568

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,1117 €

Livelli di giacenza
21250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    29.2 mm
  • d3
    23.7 mm
  • d4
    27.7 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 14.2 mm 16.0 mm Rosso

10070567

Fascia di prezzo
0,0886 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 74.0 mm 76.8 mm Rosso

10071410

Fascia di prezzo
0,592 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
1792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    80.0 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    76.8 mm
  • d3
    70.0 mm
  • d4
    73.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 39.6 mm 42.7 mm Rosso

10071069

Fascia di prezzo
0,141 € - 0,141 €

Livelli di giacenza
7277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 98.2 mm 103.3 mm Rosso

10071427

Fascia di prezzo
1,0395 € - 1,0395 €

Livelli di giacenza
15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    106.0 mm
  • d1
    98.2 mm
  • d2
    103.3 mm
  • d3
    95.0 mm
  • d4
    99.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 70.0 mm 75.8 mm Rosso

10070314

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
10702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    68.1 mm
  • d4
    74.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 14.7 mm 17.0 mm Rosso

10070918

Fascia di prezzo
0,1157 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
100350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.6 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    17.0 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 53.5 mm 57.0 mm Rosso

10074022

Fascia di prezzo
0,5948 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
5040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 22.0 mm 25.0 mm Rosso

10070642

Fascia di prezzo
0,1701 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    25.0 mm
  • d3
    20.5 mm
  • d4
    23.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 8.6 mm 10.3 mm Rosso

10085424

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.7 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    10.3 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 129.0 mm 135.1 mm Rosso

10085530

Fascia di prezzo
3,3311 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    139.5 mm
  • d1
    129.0 mm
  • d2
    135.1 mm
  • d3
    124.0 mm
  • d4
    132.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 12.0 mm 14.8 mm Rosso

10087398

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
70331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.8 mm
  • d3
    10.5 mm
  • d4
    12.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 24.6 mm 29.5 mm Rosso

10085462

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
43350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 87.5 mm 93.6 mm Rosso

10085509

Fascia di prezzo
1,841 € - 0,8228 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    96.7 mm
  • d1
    87.5 mm
  • d2
    93.6 mm
  • d3
    84.3 mm
  • d4
    90.5 mm
LDPE Cappucci e tappi conici - Standard 252.2 mm 257.8 mm Nero 2

10241561

Fascia di prezzo
7,903 € - 7,903 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    272.5 mm
  • d1
    252.2 mm
  • d2
    257.8 mm
  • d3
    247.8 mm
  • d4
    247.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 12.8 mm 15.1 mm Rosso

10089989

Fascia di prezzo
0,1171 € - 0,0519 €

Livelli di giacenza
53500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.8 mm
  • d2
    15.1 mm
  • d3
    10.7 mm
  • d4
    13.2 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 33.3 mm 34.4 mm Rosso

10080412

Fascia di prezzo
0,2712 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    34.4 mm
  • d3
    31.4 mm
  • d4
    32.8 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Rosso

10080726

Fascia di prezzo
0,6585 € - 0,626 €

Livelli di giacenza
1254 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm Rosso

10085479

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
19700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 94.5 mm 100.6 mm Rosso

10085516

Fascia di prezzo
2,0433 € - 0,7789 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm