Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Standard LDPE - PIR 33.3 mm 34.4 mm Rosso

Questo cappuccio-tappo rosso è pensato per inserirsi in vari diametri interni o coprire vari diametri esterni. Facile da inserire ed estrarre, ha 6 scanalature sullo stelo per un'ottima tenuta quando è usato come tappo. Fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo Essentra :

10080412

Codice articolo precedente:

11167

4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2712 €
2500 + 0,1226 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

67,80 €

250 x 0,2712 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 38.1 mm
d1 33.3 mm
d2 34.4 mm
d3 31.4 mm
d4 32.8 mm
h 9.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiale LDPE - PIR

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci