10073568
110201
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 150 - 1499 | 0,2584 € |
| 1500 + | 0,1117 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.299 in |
|---|---|
| D | 33.0 mm |
| d1 | 25.2 mm |
| d1 | 0.992 in |
| d2 | 29.2 mm |
| d2 | 1.15 in |
| d3 | 0.933 in |
| d3 | 23.7 mm |
| d4 | 1.091 in |
| d4 | 27.7 mm |
| h | 0.748 in |
| h | 19.0 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare