Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3597 € - 0,4801 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.74 in
44.2 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
2
|
||
| 0,4249 € - 0,6911 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
| 0,1039 € - 0,1458 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
4
|
||
| 0,1117 € - 0,177 € | 2843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
1.134 in
28.8 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
4
|
||
| 0,0668 € - 0,093 € | 12544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 1,2307 € - 1,8837 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.882 in
124.0 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
5.047 in
128.2 mm
|
4.795 in
121.8 mm
|
4.961 in
126.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 1,8128 € - 2,5918 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.748 in
146.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.701 in
144.8 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 0,7973 € - 1,2562 € | 1078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.504 in
89.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1855 € - 0,4134 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,028 € - 0,0609 € | 134333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 2,0111 € - 2,1386 € | Richiedi il lead time qui |
5.78 in
146.8 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
5.85 in
148.6 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,0508 € - 0,1177 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,211 € - 0,2478 € | 31882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.012 in
51.1 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,0352 € - 0,0767 € | Richiedi il lead time qui |
0.244 in
6.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,8965 € - 0,8965 € | 422 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.201 in
106.7 mm
|
4.461 in
113.3 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
4.228 in
107.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,0416 € - 0,0716 € | 24000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0371 € - 0,0823 € | 135778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.476 in
12.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,8582 € - 0,8582 € | 6130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.626 in
92.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
3.476 in
88.3 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,0297 € - 0,0675 € | Richiedi il lead time qui |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 0,0334 € - 0,0481 € | 170700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2