10070314
10302
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 300 + | 0,4178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 79.4 mm |
|---|---|
| D | 3.126 in |
| d1 | 70.0 mm |
| d1 | 2.756 in |
| d2 | 75.8 mm |
| d2 | 2.984 in |
| d3 | 2.681 in |
| d3 | 68.1 mm |
| d4 | 74.0 mm |
| d4 | 2.913 in |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Colore | Rosso |
| Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
| Tipo | 2 |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Materiale | LDPE - PIR |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare