Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2053 € - 0,2421 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
| 0,2025 € - 0,2351 € | 785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.028 in
51.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,2492 € - 0,577 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,0519 € - 0,1162 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.587 in
14.9 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2
|
||
| 0,0446 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 0,0837 € - 0,187 € | 34289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.894 in
22.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.894 in
22.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,0481 € - 0,0547 € | 26398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 0,0536 € - 0,1207 € | 1225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,0334 € - 0,074 € | 45100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2
|
||
| 0,2591 € - 0,6008 € | 20800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.858 in
47.2 mm
|
2.197 in
55.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,039 € - 0,085 € | Richiedi il lead time qui |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
||
| 0,0887 € - 0,2047 € | 13170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,633 € - 1,2194 € | 10550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
3.39 in
86.1 mm
|
3.051 in
77.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 1,0905 € - 2,4537 € | 3210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.976 in
101.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
2
|
||
| 0,1472 € - 0,3301 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.52 in
38.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 0,3469 € - 0,3469 € | 14066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
||
| 0,1841 € - 0,1841 € | Richiedi il lead time qui |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2
|
||
| 0,0611 € - 0,1311 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,0352 € - 0,0785 € | Richiedi il lead time qui |
0.303 in
7.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,0519 € - 0,1183 € | 22500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.634 in
16.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2