Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1042 € - 0,2537 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.114 in
2.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,499 € - 1,0479 € | 5825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
4.646 in
118.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1248 € - 0,4863 € | 4320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1916 € - 0,4023 € | 19200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,3639 € - 0,7642 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1469 € - 0,5587 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1916 € - 0,4023 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.98 in
50.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,2315 € - 0,4863 € | 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,6645 € - 1,8353 € | 2630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.827 in
148.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 0,0245 € - 0,0647 € | 17086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1
|
||
| 0,0624 € - 0,1461 € | 7394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1469 € - 0,4197 € | 22200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.791 in
45.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,1469 € - 0,5587 € | 20050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.303 in
58.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
1
|
||
| 0,0245 € - 0,0647 € | 16038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
| 0,1385 € - 0,2012 € | 947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.559 in
39.6 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0689 € - 0,0872 € | 42912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.449 in
36.8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1461 € - 0,1461 € | 5471 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 0,1036 € - 0,1461 € | 1887 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,0245 € - 0,0647 € | 38218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1
|
||
| 10128237 | 0,1007 € - 0,2012 € | 1683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.634 in
41.5 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1